Menu Hľadať

Hadicové spony 40.0 mm 43.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 40.0 - 43.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Nový kód produktu:

10307991

Starý kód produktu:

600487

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 + 2,2032 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

110,16 €

50 x 2,2032 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 20.0 mm
D 40.0 - 43.0 mm
Spôsob montáže Nasunúť
Farba Natural
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7307298090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás