Menu Hľadať

Podložka Belleville ASTM 11.2 mm 22.2 mm

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Nový kód produktu:

10444016

Starý kód produktu:

1218179

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 2,1475 €
100 - 199 2,0219 €
200 + 1,9383 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

42,95 €

20 x 2,1475 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 11.2 mm
Materiál Uhlíková oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás