Menu Hľadať

Spring Washers

Na sklade

Pružinová podložka navrhnutá na udržiavanie stálej sily prostredníctvom širokej škály vychýlení. Môže sa niekoľkokrát stohovať a rozkladá vysokú nosnosť na malom pôdoryse. Dobre reaguje na tlak, nárazy, údery alebo rôzne vibrácie. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ, Acetál, Uhlíková oceľ Farba: Prírodná, Biela, Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
125 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Kúpiť
0,0176 € - 0,0176 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0243 € - 0,0243 € 1900 Na sklade
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0441 € - 0,0441 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,0232 € - 0,0232 € 1200 Na sklade
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0169 € - 0,0169 € 1000 Na sklade
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
10218280 0,0359 € - 0,0443 € Požiadajte o dodací termin tu
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
0,0536 € - 0,0662 € Požiadajte o dodací termin tu
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
0,0268 € - 0,0331 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,0554 € - 0,0684 € Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
0,0309 € - 0,0382 € 1900 Na sklade
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
0,0408 € - 0,0504 € 900 Na sklade
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
0,1094 € - 0,135 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
0,1114 € - 0,1376 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
1,7779 € - 1,977 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
1,721 € - 1,9059 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
1,9344 € - 2,1477 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
1,8632 € - 2,0766 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
2,9727 € - 3,2998 € Požiadajte o dodací termin tu
17.6 mm
34.9 mm
1.7 mm
3,314 € - 3,6838 € Požiadajte o dodací termin tu
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
1,6641 € - 1,8489 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
11.1 mm
0.6 mm
  • z/zo 7
Pružná podložka 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Oceľ

10240045

Cenové rozpätie
0,0176 € - 0,0176 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    7.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.1 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Materiál
    Oceľ
Pružná podložka 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Oceľ

10240069

Cenové rozpätie
0,0243 € - 0,0243 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    9.9 mm
  • Vnútorný priemer
    6.1 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Oceľ
Pružná podložka 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Oceľ

10240076

Cenové rozpätie
0,0441 € - 0,0441 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Vnútorný priemer
    8.1 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
Pružná podložka 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Oceľ

10240052

Cenové rozpätie
0,0232 € - 0,0232 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    8.8 mm
  • Vnútorný priemer
    5.1 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Oceľ
Pružná podložka 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Oceľ

10240038

Cenové rozpätie
0,0169 € - 0,0169 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    5.6 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
Pružná podložka 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acetál

10218280

Cenové rozpätie
0,0443 € - 0,0359 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    9.3 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Materiál
    Acetál
Pružná podložka 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acetál

10218327

Cenové rozpätie
0,0662 € - 0,0536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    16.8 mm
  • Vnútorný priemer
    8.3 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Materiál
    Acetál
Pružná podložka 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetál

10218273

Cenové rozpätie
0,0331 € - 0,0268 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    7.5 mm
  • Vnútorný priemer
    4.4 mm
  • Hrúbka
    0.7 mm
  • Materiál
    Acetál
Pružná podložka 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acetál

10218310

Cenové rozpätie
0,0684 € - 0,0554 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    14.4 mm
  • Vnútorný priemer
    6.7 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Materiál
    Acetál
Pružná podložka 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acetál

10218297

Cenové rozpätie
0,0382 € - 0,0309 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    10.6 mm
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Hrúbka
    0.9 mm
  • Materiál
    Acetál
Pružná podložka 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acetál

10218303

Cenové rozpätie
0,0504 € - 0,0408 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    11.4 mm
  • Vnútorný priemer
    7.0 mm
  • Hrúbka
    0.9 mm
  • Materiál
    Acetál
Pružná podložka 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acetál

10218341

Cenové rozpätie
0,135 € - 0,1094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    21.5 mm
  • Vnútorný priemer
    11.5 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Materiál
    Acetál
Pružná podložka 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetál

10218334

Cenové rozpätie
0,1376 € - 0,1114 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    21.5 mm
  • Vnútorný priemer
    11.5 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
  • Materiál
    Acetál
Podložka Belleville ASTM 3.5 mm 11.1 mm Uhlíková oceľ

10234860

Cenové rozpätie
1,977 € - 1,7779 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    11.1 mm
  • Vnútorný priemer
    3.5 mm
  • Hrúbka
    0.6 mm
  • Zaťažená výška
    0.7 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    281.60 N
Podložka Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Uhlíková oceľ

10443835

Cenové rozpätie
1,9059 € - 1,721 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Hrúbka
    0.6 mm
  • Zaťažená výška
    0.7 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    245.0 N
Podložka Belleville ASTM 4.8 mm 14.3 mm Uhlíková oceľ

10443873

Cenové rozpätie
2,1477 € - 1,9344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    14.3 mm
  • Vnútorný priemer
    4.8 mm
  • Hrúbka
    0.7 mm
  • Zaťažená výška
    0.9 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    329.20 N
Podložka Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm Uhlíková oceľ

10443903

Cenové rozpätie
2,0766 € - 1,8632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    15.9 mm
  • Vnútorný priemer
    8.1 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Zaťažená výška
    1.4 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1134.0 N
Podložka Belleville ASTM 17.6 mm 34.9 mm Uhlíková oceľ

10444177

Cenové rozpätie
3,2998 € - 2,9727 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    34.9 mm
  • Vnútorný priemer
    17.6 mm
  • Hrúbka
    1.7 mm
  • Zaťažená výška
    2.1 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    2260.0 N
Podložka Belleville ASTM 12.8 mm 38.1 mm Uhlíková oceľ

10444214

Cenové rozpätie
3,6838 € - 3,314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    38.1 mm
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Hrúbka
    1.8 mm
  • Zaťažená výška
    2.2 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1868.0 N
Podložka Belleville 5.6 mm 11.1 mm 618.0 N Uhlíková oceľ

10645468

Cenové rozpätie
1,8489 € - 1,6641 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    11.1 mm
  • Vnútorný priemer
    5.6 mm
  • Hrúbka
    0.6 mm
  • Zaťažená výška
    0.7 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    618.0 N