Menu Hľadať

Podložka Belleville ASTM 22.2 mm 44.5 mm

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Nový kód produktu:

10444238

Starý kód produktu:

1218205

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 3,9881 €
100 - 199 3,779 €
200 + 3,5977 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

79,76 €

20 x 3,9881 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vonkajší priemer 44.5 mm
Vnútorný priemer 22.2 mm
Hrúbka 1.5 mm
Zaťažená výška 2.2 mm
Zaťaženie pri minimálnom vychýlení 1699.0 N
Materiál Uhlíková oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás