Menu Hľadať

Podložka Belleville 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Uhlíková oceľ

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Nový kód produktu:

10639160

Starý kód produktu:

1218208

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 5,0898 €
100 - 199 4,8526 €
200 + 4,5877 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

101,80 €

20 x 5,0898 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vonkajší priemer 47.6 mm
Vnútorný priemer 16.0 mm
Hrúbka 2.2 mm
Zaťažená výška 2.7 mm
Zaťaženie v rovnej polohe 5867.0 N
Zaťaženie pri maximálnom vychýlení 3737.0 N
Zaťaženie pri minimálnom vychýlení 2758.0 N
Materiál Uhlíková oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás