Menu Hľadať

Podložka Belleville 25.4 mm 50.8 mm 6619.0 N Uhlíková oceľ

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Nový kód produktu:

10642856

Starý kód produktu:

1218211

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 5,5917 €
100 - 199 5,285 €
200 + 5,006 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

111,83 €

20 x 5,5917 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vonkajší priemer 50.8 mm
Vnútorný priemer 25.4 mm
Hrúbka 2.1 mm
Zaťažená výška 2.8 mm
Zaťaženie v rovnej polohe 6619.0 N
Zaťaženie pri maximálnom vychýlení 4372.0 N
Zaťaženie pri minimálnom vychýlení 3322.0 N
Materiál Uhlíková oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás