Menu Hľadať

Podložka Belleville 19.2 mm 57.2 mm 8105.0 N Uhlíková oceľ

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Nový kód produktu:

10639177

Starý kód produktu:

1218216

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 8,6874 €
100 - 199 8,2411 €
200 + 7,8228 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

173,75 €

20 x 8,6874 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vonkajší priemer 57.2 mm
Vnútorný priemer 19.2 mm
Hrúbka 2.6 mm
Zaťažená výška 3.2 mm
Zaťaženie v rovnej polohe 8105.0 N
Zaťaženie pri maximálnom vychýlení 4951.0 N
Zaťaženie pri minimálnom vychýlení 4048.0 N
Materiál Uhlíková oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás