Menu Hľadať

Podložka Belleville AMS 11.2 mm 22.2 mm

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Nový kód produktu:

10444351

Starý kód produktu:

1218240

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 2,8865 €
100 - 199 2,747 €
200 + 2,5936 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

57,73 €

20 x 2,8865 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 11.2 mm
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás