Menu Hľadať

Podložka Belleville 12.8 mm 25.4 mm 5938.0 N Nehrdzavejúca oceľ

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Nový kód produktu:

10633816

Starý kód produktu:

1218246

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 6,0658 €
100 - 199 5,7451 €
200 + 5,4523 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

121,32 €

20 x 6,0658 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vonkajší priemer 25.4 mm
Vnútorný priemer 12.8 mm
Hrúbka 1.9 mm
Zaťažená výška 2.1 mm
Zaťaženie v rovnej polohe 5938.0 N
Zaťaženie pri maximálnom vychýlení 3456.0 N
Zaťaženie pri minimálnom vychýlení 2549.0 N
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás