Menu Hľadať

Podložka Belleville 12.8 mm 38.1 mm 3986.0 N Nehrdzavejúca oceľ

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Nový kód produktu:

10634684

Starý kód produktu:

1218256

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 7,5022 €
100 - 199 7,1395 €
200 + 6,7491 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

150,04 €

20 x 7,5022 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vonkajší priemer 38.1 mm
Vnútorný priemer 12.8 mm
Hrúbka 1.8 mm
Zaťažená výška 2.2 mm
Zaťaženie v rovnej polohe 3986.0 N
Zaťaženie pri maximálnom vychýlení 2535.0 N
Zaťaženie pri minimálnom vychýlení 1868.0 N
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás