Menu Hľadať

Podložka Belleville 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Nehrdzavejúca oceľ

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Nový kód produktu:

10634691

Starý kód produktu:

1218258

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 14,4744 €
100 - 199 13,7632 €
200 + 13,0381 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

289,49 €

20 x 14,4744 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vonkajší priemer 38.1 mm
Vnútorný priemer 19.2 mm
Hrúbka 2.7 mm
Zaťažená výška 3.1 mm
Zaťaženie v rovnej polohe 12602.0 N
Zaťaženie pri maximálnom vychýlení 7162.0 N
Zaťaženie pri minimálnom vychýlení 5293.0 N
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás