Menu Hľadať

Podložka Belleville 31.8 mm 63.5 mm 14234.0 N Nehrdzavejúca oceľ

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Nový kód produktu:

10641057

Starý kód produktu:

1218265

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 + 38,71 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

774,20 €

20 x 38,71 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vonkajší priemer 63.5 mm
Vnútorný priemer 31.8 mm
Hrúbka 3.1 mm
Zaťažená výška 3.8 mm
Zaťaženie v rovnej polohe 14234.0 N
Zaťaženie pri maximálnom vychýlení 9003.20 N
Zaťaženie pri minimálnom vychýlení 6654.50 N
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás