Menu Hľadať

Pružná podložka 5.1 mm 9.2 mm 0.7 mm Acetál

Spring Washer made from Acetal and featuring a 9 mm | 0.356 in Outside Diameter, 5.2 mm | 0.204 in Inside Diameter and 0.8 mm | 0.030 inThickness. This item is compatible with #10 screws sizes.
Nový kód produktu:

10218280

Starý kód produktu:

17SPRINGW300

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0348 €
5000 - 19999 0,0313 €
20000 + 0,0282 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

34,80 €

1000 x 0,0348 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vonkajší priemer 9.2 mm
Vnútorný priemer 5.1 mm
Hrúbka 0.7 mm
Materiál Acetál

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás