Menu Hľadať

Pružná podložka 5.9 mm 10.5 mm 0.8 mm Acetál

Spring Washer made from Acetal and featuring a 10.6 mm | 0.416 in Outside Diameter, 6 mm | 0.235 in Inside Diameter and 0.9 mm | 0.035 inThickness. This item is compatible with #10 screws sizes.
Nový kód produktu:

10218297

Starý kód produktu:

17SPRINGW320

1900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0372 €
5000 - 19999 0,0334 €
20000 + 0,0301 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

37,20 €

1000 x 0,0372 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vonkajší priemer 10.5 mm
Vnútorný priemer 5.9 mm
Hrúbka 0.8 mm
Materiál Acetál

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás