Menu Hľadať

Pružná podložka 11.4 mm 21.5 mm 0.9 mm Acetál

Spring Washer made from Acetal and featuring a 21.5 mm | 0.848 in Outside Diameter, 11.5 mm | 0.451 in Inside Diameter and 1 mm | 0.039 inThickness. This item is compatible with 3/8 screws sizes.
Nový kód produktu:

10218341

Starý kód produktu:

17SPRINGW650

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0999 €
5000 - 19999 0,0899 €
20000 + 0,0809 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

99,90 €

1000 x 0,0999 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vonkajší priemer 21.5 mm
Vnútorný priemer 11.4 mm
Hrúbka 0.9 mm
Materiál Acetál

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás