Menu Hľadať

Pružná podložka 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Oceľ

This locking washer is used to prevent screws, bolts and nuts from loosening. Made from zinc plated steel according to DIN 7980.
Nový kód produktu:

10240052

Starý kód produktu:

345050040952

1200 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0227 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

22,70 €

1000 x 0,0227 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vonkajší priemer 8.8 mm
Vnútorný priemer 5.1 mm
Hrúbka 1.6 mm
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás