Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ, Acetál, Uhlíková oceľFarba: Prírodná, Biela, Norma pre horľavosť materiálu: Series Code:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,6615 € - 6,289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
11,546 € - 12,8289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
16,7613 € - 17,6398 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
11,072 € - 12,299 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
1,8267 € - 2,0359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
1,9801 € - 2,2171 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
2,2311 € - 2,4821 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
3,2629 € - 3,6395 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
5,4523 € - 6,0658 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
3,6534 € - 4,0718 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
4,9502 € - 5,4941 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
13,0381 € - 14,4744 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
9,4125 € - 10,4863 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
7,8507 € - 8,7152 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
8,7014 € - 9,6635 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
11,7691 € - 13,066 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
1,7849 € - 1,9801 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
2,0637 € - 2,2869 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
2,245 € - 2,51 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
3,3885 € - 3,7371 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.