Sťahovacie pásky s dvojitým blokovacím systémom sú navrhnuté tak, aby vytvorili viac zaoblený tvar okolo káblového zväzku. Koniec pásky sa zasunie paralelne do hlavy a týmto sa zabráni vytvoreniu slučky, typickému pre štandardné viazacie pásky.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Kúpiť | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5301 € - 2,5301 € | Vo výrobe |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||||||||
0,0698 € - 0,0778 € | Vo výrobe |
1.772 in
45.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||||||||
0,1868 € - 0,2077 € | 700 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||||||||
0,1165 € - 0,1296 € | 16000 Na sklade |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
||||||||
0,0582 € - 0,0646 € | Vo výrobe |
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
||||||||
0,9152 € - 0,9152 € | Vo výrobe |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||||||||
3,8264 € - 3,8264 € | 200 Na sklade |
9.055 in
230.0 mm
|
29.921 in
760.0 mm
|
||||||||
10266908 | 0,0933 € - 0,1036 € | 3700 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
9.252 in
235.0 mm
|
|||||||
0,3053 € - 0,3374 € | 400 Na sklade |
6.299 in
160.0 mm
|
20.079 in
510.0 mm
|
||||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku