Menu Hľadať

Štandardné guličkové sťahovacie pásky

Na sklade

Standard Beaded Cable Ties are reliable and versatile fastening solutions that excel in securing and organizing cables, wires, and other objects. These ties feature a unique beaded design that allows for quick and effortless installation, while providing a secure and adjustable hold. Manufactured using high-quality materials such as nylon, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, durability, and resistance to environmental factors. The versatile design of these ties makes them suitable for a wide range of applications across various industries.

One of the main characteristics of Standard Beaded Cable Ties is their ease of use. The beaded design enables simple and efficient installation, eliminating the need for additional tools or complex techniques. The ties can be easily threaded through the beads, and once tightened, they provide a secure and adjustable hold. This feature is particularly advantageous in applications that require frequent adjustments or repositioning of cables, such as in electrical installations or network setups. Additionally, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, ensuring a reliable and long-lasting hold, even in demanding environments.

  • Material: PA, PP, PE
  • Colour: Natural, Yellow, Red, Blue, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 HB,


Skupina SR: SR1818

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
57 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Norma pre horľavosť materiálu Celková dĺžka Kúpiť
0,0638 € - 0,0638 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 HB
127.0 mm
0,1868 € - 0,1868 € 50 Na sklade
UL94 V-2
323.9 mm
0,0724 € - 0,0724 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 HB
152.4 mm
0,1288 € - 0,1288 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
222.3 mm
0,0257 € - 0,0285 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
100.0 mm
0,2272 € - 0,2523 € 596 Na sklade
UL94 V-2
280.0 mm
0,0772 € - 0,0858 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
150.0 mm
0,0715 € - 0,0951 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
63.5 mm
0,0592 € - 0,0592 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
152.4 mm
0,1547 € - 0,1547 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 HB
222.3 mm
0,0425 € - 0,0474 € 1600 Na sklade
UL94 V-2
120.0 mm
0,1464 € - 0,1464 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 HB
273.1 mm
0,0638 € - 0,0638 € 1000 Na sklade
UL94 V-2
127.0 mm
0,1373 € - 0,1373 € 600 Na sklade
164.0 mm
0,0675 € - 0,0675 € 171 Na sklade
UL94 HB
101.6 mm
0,0638 € - 0,0638 € 2900 Na sklade
UL94 HB
127.0 mm
0,1223 € - 0,1223 € 60 Na sklade
UL94 HB
273.1 mm
0,0527 € - 0,0771 € 300 Na sklade
UL94 V-2
101.6 mm
0,1181 € - 0,1231 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
222.3 mm
0,1868 € - 0,1868 € 692 Na sklade
UL94 HB
323.9 mm
  • z/zo 3
Guličkové sťahovacie pásky 127.0 mm 31.8 mm PP Žltá

10150221

Cenové rozpätie
0,0638 € - 0,0638 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    31.8 mm
  • Celková dĺžka
    127.0 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Guličkové sťahovacie pásky 323.9 mm 92.1 mm PA Čierna

10150009

Cenové rozpätie
0,1868 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    92.1 mm
  • Celková dĺžka
    323.9 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Guličkové sťahovacie pásky 152.4 mm 44.5 mm PP Modrá

10150269

Cenové rozpätie
0,0724 € - 0,0724 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    44.5 mm
  • Celková dĺžka
    152.4 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Guličkové sťahovacie pásky 222.3 mm 60.3 mm PA Prírodná

10150306

Cenové rozpätie
0,1288 € - 0,1288 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    60.3 mm
  • Celková dĺžka
    222.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Guličkové sťahovacie pásky 100.0 mm 25.0 mm PA Prírodná

10378359

Cenové rozpätie
0,0285 € - 0,0257 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    25.0 mm
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Guličkové sťahovacie pásky 280.0 mm 75.0 mm PA Prírodná

10378397

Cenové rozpätie
0,2523 € - 0,2272 €

Úroveň zásob
596 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    75.0 mm
  • Celková dĺžka
    280.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Guličkové sťahovacie pásky 150.0 mm 39.0 mm PA Čierna

10378434

Cenové rozpätie
0,0858 € - 0,0772 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Plochá
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    39.0 mm
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Guličkové sťahovacie pásky 63.5 mm 14.3 mm PA Čierna

10150061

Cenové rozpätie
0,0951 € - 0,0715 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Oválne
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    14.3 mm
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Guličkové sťahovacie pásky 152.4 mm 44.5 mm PA Prírodná

10150245

Cenové rozpätie
0,0592 € - 0,0592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    44.5 mm
  • Celková dĺžka
    152.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Guličkové sťahovacie pásky 222.3 mm 60.3 mm PP Modrá

10150313

Cenové rozpätie
0,1547 € - 0,1547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    60.3 mm
  • Celková dĺžka
    222.3 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Guličkové sťahovacie pásky 120.0 mm 30.0 mm PA Prírodná

10378366

Cenové rozpätie
0,0474 € - 0,0425 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    30.0 mm
  • Celková dĺžka
    120.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Guličkové sťahovacie pásky 273.1 mm 85.7 mm PP Čierna

10149966

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    85.7 mm
  • Celková dĺžka
    273.1 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Guličkové sťahovacie pásky 127.0 mm 31.8 mm PA Čierna

10150177

Cenové rozpätie
0,0638 € - 0,0638 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    31.8 mm
  • Celková dĺžka
    127.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Guličkové sťahovacie pásky 164.0 mm 36.0 mm Polyetylén Prírodná

10010747

Cenové rozpätie
0,1373 € - 0,1373 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    36.0 mm
  • Celková dĺžka
    164.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén
Guličkové sťahovacie pásky 101.6 mm 25.4 mm PP Modrá

10150146

Cenové rozpätie
0,0675 € - 0,0675 €

Úroveň zásob
171 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    25.4 mm
  • Celková dĺžka
    101.6 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Guličkové sťahovacie pásky 127.0 mm 31.8 mm PP Modrá

10150207

Cenové rozpätie
0,0638 € - 0,0638 €

Úroveň zásob
2900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    31.8 mm
  • Celková dĺžka
    127.0 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Guličkové sťahovacie pásky 273.1 mm 85.7 mm PA Čierna

10149942

Cenové rozpätie
0,1223 € - 0,1223 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    85.7 mm
  • Celková dĺžka
    273.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Guličkové sťahovacie pásky 101.6 mm 25.4 mm PA Čierna

10150115

Cenové rozpätie
0,0771 € - 0,0527 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    25.4 mm
  • Celková dĺžka
    101.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Guličkové sťahovacie pásky 222.3 mm 60.3 mm PA Čierna

10150290

Cenové rozpätie
0,1231 € - 0,1181 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    60.3 mm
  • Celková dĺžka
    222.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Guličkové sťahovacie pásky 323.9 mm 92.1 mm PP Červená

10150047

Cenové rozpätie
0,1868 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
692 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    92.1 mm
  • Celková dĺžka
    323.9 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén