Metal in-line Lift Off Hinges are side hinges easy to lift off to remove mounted doors. They have a hinge rotation angle of 180 degree and can be used as left or right hand.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Door Attachment Length | Celková dĺžka | Farba | Celková hrúbka | Materiál tela | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,4261 € - 10,4735 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
| 17,7171 € - 17,7171 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
| 2,8499 € - 14,6344 € | 67 Na sklade |
2.539 in
64.5 mm
|
2.539 in
64.5 mm
|
Strieborná farba
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 19,3483 € - 30,0975 € | 18 Na sklade |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku