Menu Hľadať

Pánt vysaditeľný 64.5 mm 17.0 mm Tlakovo liaty zinok

Nový kód produktu:

20126209

Starý kód produktu:

493111E

39 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 13,9975 €
50 + 2,7258 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

14,00 €

1 x 13,9975 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Door Attachment Length 64.5 mm
Celková dĺžka 64.5 mm
Celková hrúbka 17.0 mm
Celková šírka 17.0 mm
Materiál tela Tlakovo liaty zinok
Povrchová úprava Pochrómované
Tvar otvoru Závitové čapy
Smer montáže Pre pravákov a ľavákov
Commodity Code 8302100090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás