10118146
042100069928
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 0,1478 € |
500 - 999 | 0,1386 € |
1000 + | 0,1072 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Materiál | TPE |
Typ | Hole Grommet |
Priemer otvoru | 12.0 mm |
Priemer otvoru | 0.472 in |
Vnútorný priemer | 10.0 mm |
Vnútorný priemer | 0.394 in |
Minimálna prevádzková teplota | 0 °C |
Minimálna prevádzková teplota | 32 °F |
Celkový priemer | 17 mm |
Celkový priemer | 0.669 in |
Celková výška | 6.5 mm |
Celková výška | 0.256 in |
Hrúbka steny | 2.0 mm |
Hrúbka steny | 0.079 in |
Plný materiál | Termoplastický elastomér |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.