We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.
Skupina SR: SR1700
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celkový priemer | Farba | Materiál | Priemer otvoru | Vnútorný priemer | Hrúbka steny | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,156 € - 0,1937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0929 € - 0,1842 € | 20189 Na sklade |
0.543 in
13.8 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV - PIR
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,8892 € - 1,8676 € | 16600 Na sklade |
1.791 in
45.5 mm
|
Čierna
|
TPR
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2507 € - 0,4928 € | 7500 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV - PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1313 € - 0,2602 € | 78320 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0884 € - 0,1233 € | 5000 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6575 € - 1,0671 € | 100 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0762 € - 0,1508 € | 36580 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,0666 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0719 € - 0,0842 € | 11900 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,0634 € - 0,1255 € | 17155 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV - PIR
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0973 € - 0,1932 € | 11685 Na sklade |
0.559 in
14.2 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV - PIR
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1064 € - 0,2112 € | 3000 Na sklade |
0.559 in
14.2 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV - PIR
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0734 € - 0,0855 € | 1350 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0393 € - 0,0468 € | 400 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0929 € - 0,1842 € | 8105 Na sklade |
0.543 in
13.8 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV - PIR
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,0646 € - 0,0753 € | 4000 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,073 € - 0,1451 € | 15000 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0993 € - 0,124 € | 25000 Na sklade |
0.559 in
14.2 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0638 € - 0,0746 € | 8546 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku