Menu Hľadať

Káblová priechodka 14.0 mm 18.0 mm 23.0 mm 2.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Nový kód produktu:

10325391

Starý kód produktu:

042140069907

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 1,0207 €
500 - 999 0,7823 €
1000 + 0,6289 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

102,07 €

100 x 1,0207 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál PVC
Typ Hole Grommet
Priemer otvoru 18.0 mm
Vnútorný priemer 14.0 mm
Minimálna prevádzková teplota 0 °C
Celkový priemer 23.0 mm
Celková výška 8.0 mm
Hrúbka steny 2.0 mm
Plný materiál Pružný polyvinylchlorid
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás