10325407
042160069907
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 99 | 2,41 € |
100 - 499 | 1,2159 € |
500 - 999 | 0,9203 € |
1000 + | 0,7725 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Materiál | PVC |
Typ | Hole Grommet |
Priemer otvoru | 20.0 mm |
Priemer otvoru | 0.787 in |
Vnútorný priemer | 16.0 mm |
Vnútorný priemer | 0.63 in |
Minimálna prevádzková teplota | 0 °C |
Minimálna prevádzková teplota | 32 °F |
Celkový priemer | 28.0 mm |
Celkový priemer | 1.102 in |
Celková výška | 8.0 mm |
Celková výška | 0.315 in |
Hrúbka steny | 2.0 mm |
Hrúbka steny | 0.079 in |
Plný materiál | Pružný polyvinylchlorid |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.