Menu Hľadať

Káblová priechodka 25.5 mm 32.0 mm 44.5 mm 0.8 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Nový kód produktu:

10081747

Starý kód produktu:

11208

1933 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,7847 €
1000 + 0,3862 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

78,47 €

100 x 0,7847 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál PVC
Typ Hole Grommet
Priemer otvoru 32.0 mm
Vnútorný priemer 25.5 mm
Minimálna prevádzková teplota 0 °C
Celkový priemer 44.5 mm
Celková výška 6.4 mm
Hrúbka steny 0.8 mm
Plný materiál Pružný polyvinylchlorid
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás