10102442
40047
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
2000 + | 0,7627 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Materiál | PVC |
Typ | Hole Grommet |
Priemer otvoru | 19.0 mm |
Priemer otvoru | 0.748 in |
Vnútorný priemer | 11.1 mm |
Vnútorný priemer | 0.437 in |
Minimálna prevádzková teplota | 0 °C |
Minimálna prevádzková teplota | 32 °F |
Celkový priemer | 25.4 mm |
Celkový priemer | 1 in |
Celková výška | 9.5 mm |
Celková výška | 0.374 in |
Hrúbka steny | 4.8 mm |
Hrúbka steny | 0.189 in |
Plný materiál | Pružný polyvinylchlorid |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.