10284100
498034
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 9999 | 0,0805 € |
10000 + | 0,0688 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Materiál | PVC |
Typ | Priechodka |
Priemer otvoru | 10 mm |
Priemer otvoru | 0.394 in |
Vnútorný priemer | 6 mm |
Vnútorný priemer | 0.236 in |
Minimálna prevádzková teplota | 0 °C |
Minimálna prevádzková teplota | 32 °F |
Celkový priemer | 14 mm |
Celkový priemer | 0.551 in |
Celková výška | 6.5 mm |
Celková výška | 0.256 in |
Hrúbka steny | 1.5 mm |
Hrúbka steny | 0.059 in |
Plný materiál | Pružný polyvinylchlorid |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.