Menu Hľadať

Káblová priechodka 8 mm 11 mm 16 mm 4 mm

Štandardné priechodky sú dostupné vo vyhotovení z rôznych materiálov. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC - chráni vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma - odolná voči väčšine olejov a mazív. Odoláva teplotám -40 do +135 °C. TPE - ekologickejšia alternatíva k PVC. Vhodné do náročných podmienok s rozšíreným rozsahom prevádzkových teplôt. Veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM - ohňovzdorný materiál vhodný do podmienok s extrémnou teplotou prostredia od –40 do +125 ˚C.
Nový kód produktu:

10284674

Starý kód produktu:

498091

15 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 7499 0,1036 €
7500 + 0,0888 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

25,90 €

250 x 0,1036 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál EPDM
Typ Hole Grommet
Priemer otvoru 11 mm
Vnútorný priemer 8 mm
Minimálna prevádzková teplota -40 °C
Celkový priemer 16 mm
Celková výška 9 mm
Hrúbka steny 4 mm
Plný materiál Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Commodity Code 4016999790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás