10155660
HG-12
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,5689 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Materiál | TPE |
Typ | Priechodka |
Priemer otvoru | 24.8 mm |
Priemer otvoru | 0.976 in |
Vnútorný priemer | 18.6 mm |
Vnútorný priemer | 0.732 in |
Minimálna prevádzková teplota | -40 °C |
Minimálna prevádzková teplota | -40 °F |
Celkový priemer | 31.3 mm |
Celkový priemer | 1.232 in |
Celková výška | 8.0 mm |
Celková výška | 0.315 in |
Hrúbka steny | 1.6 mm |
Hrúbka steny | 0.063 in |
Plný materiál | Termoplastický elastomér |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |