10155684
HG-14
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,5033 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Materiál | TPE |
Typ | Priechodka |
Priemer otvoru | 25.1 mm |
Priemer otvoru | 0.988 in |
Vnútorný priemer | 21.8 mm |
Vnútorný priemer | 0.858 in |
Minimálna prevádzková teplota | -40 °C |
Minimálna prevádzková teplota | -40 °F |
Celkový priemer | 30.2 mm |
Celkový priemer | 1.189 in |
Celková výška | 8.0 mm |
Celková výška | 0.315 in |
Hrúbka steny | 1.6 mm |
Hrúbka steny | 0.063 in |
Plný materiál | Termoplastický elastomér |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.