Menu Hľadať

Káblová priechodka 24.6 mm 31.5 mm 38.1 mm 1.6 mm

Standard Grommets - Imperial protects wires and cables passing through panels.
Nový kód produktu:

10155714

Starý kód produktu:

HG-16-V0

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 1,386 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

1 386,00 €

1000 x 1,386 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál TPE
Typ Hole Grommet
Priemer otvoru 31.5 mm
Vnútorný priemer 24.6 mm
Minimálna prevádzková teplota -40 °C
Celkový priemer 38.1 mm
Celková výška 8.0 mm
Hrúbka steny 1.6 mm
Plný materiál Termoplastický elastomér
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás