Menu Hľadať

Káblová priechodka 12.7 mm 19.0 mm 24.0 mm 2.4 mm

Táto priechodka mení otvory s ostrými hranami v paneloch a ochranných krytoch na hladké otvory na ochranu káblov a drôtov, ktoré cez ňu prechádzajú. Je vhodná na vonkajšie použitie podľa UL 746C.
Nový kód produktu:

10009833

Starý kód produktu:

HG-18

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,3584 €
5000 + 0,2914 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

358,40 €

1000 x 0,3584 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál TPE
Typ Hole Grommet
Priemer otvoru 19.0 mm
Vnútorný priemer 12.7 mm
Minimálna prevádzková teplota -40 °C
Celkový priemer 24.0 mm
Celková výška 7.1 mm
Hrúbka steny 2.4 mm
Plný materiál Termoplastický elastomér
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás