10009864
HG-2.5
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1183 € |
5000 + | 0,1073 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Materiál | TPE |
Typ | Hole Grommet |
Priemer otvoru | 6.4 mm |
Priemer otvoru | 0.252 in |
Vnútorný priemer | 4.0 mm |
Vnútorný priemer | 0.157 in |
Minimálna prevádzková teplota | -40 °C |
Minimálna prevádzková teplota | -40 °F |
Celkový priemer | 9.5 mm |
Celkový priemer | 0.374 in |
Celková výška | 6.3 mm |
Celková výška | 0.248 in |
Hrúbka steny | 1.6 mm |
Hrúbka steny | 0.063 in |
Plný materiál | Termoplastický elastomér |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.