10155721
HG-4
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 9999 | 0,1089 € |
10000 + | 0,0886 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Materiál | TPE |
Typ | Priechodka |
Priemer otvoru | 9.5 mm |
Priemer otvoru | 0.374 in |
Vnútorný priemer | 6.4 mm |
Vnútorný priemer | 0.252 in |
Minimálna prevádzková teplota | -40 °C |
Minimálna prevádzková teplota | -40 °F |
Celkový priemer | 14.2 mm |
Celkový priemer | 0.559 in |
Celková výška | 7.0 mm |
Celková výška | 0.276 in |
Hrúbka steny | 2.4 mm |
Hrúbka steny | 0.094 in |
Plný materiál | Termoplastický elastomér |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.