Menu Hľadať

Štandardné šesťhranné matice - plastové

Na sklade

Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.

One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.

  • Material: PC, PA, PP, PVDF, PEEK
  • Colour: Natural, Brown, Black, Light Brown, Clear
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0


Skupina SR: SR1954

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
84 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Materiál Kúpiť
0,3513 € - 0,4099 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Natural
PA
0,0508 € - 0,0675 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Natural
PA
0,0531 € - 0,0706 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Natural
PA
0,1506 € - 0,2021 € Požiadajte o dodací termin tu
3/8-32
Natural
PA
0,0494 € - 0,0659 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Natural
PA
0,191 € - 0,3472 € 50 Na sklade
M2
Natural
PA
0,0835 € - 0,1645 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Čierna
PA
0,0798 € - 0,1561 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Čierna
PA
0,1233 € - 0,2426 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Natural
PA
0,1534 € - 0,2803 € 90 Na sklade
M2.5
Natural
PA
0,0836 € - 0,1645 € 3680 Na sklade
M6
Čierna
PA
0,2719 € - 0,495 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Čierna
PA
0,1263 € - 0,2412 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Natural
PP
0,2719 € - 0,495 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Natural
PA
0,1307 € - 0,2495 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Natural
PP
0,2859 € - 0,5215 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Čierna
PA
0,0783 € - 0,1492 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Natural
PP
0,244 € - 0,4643 € 200 Na sklade
M12
Natural
PP
0,0494 € - 0,0659 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Natural
PA
0,133 € - 0,2621 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Čierna
PA
  • z/zo 5
Šesťhranná matica M12 17.7 mm PA Prírodná

10325179

Cenové rozpätie
0,4099 € - 0,3513 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M5 7.9 mm PA Prírodná

10325131

Cenové rozpätie
0,0675 € - 0,0508 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M6 10.0 mm PA Prírodná

10325148

Cenové rozpätie
0,0706 € - 0,0531 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica 3/8-32 12.7 mm PA Prírodná

10325469

Cenové rozpätie
0,2021 € - 0,1506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    3/8-32
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Farba
    Natural
Šesťhranná matica M3 5.4 mm PA Prírodná

10325100

Cenové rozpätie
0,0659 € - 0,0494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M2 4.0 mm PA Prírodná

10326367

Cenové rozpätie
0,3472 € - 0,191 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M5 8.0 mm PA Čierna

10326411

Cenové rozpätie
0,1645 € - 0,0835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M3 5.5 mm PA Čierna

10326381

Cenové rozpätie
0,1561 € - 0,0798 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M8 13.0 mm PA Prírodná

10326442

Cenové rozpätie
0,2426 € - 0,1233 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M2.5 5.0 mm PA Prírodná

10326374

Cenové rozpätie
0,2803 € - 0,1534 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M6 10.0 mm PA Čierna

10326435

Cenové rozpätie
0,1645 € - 0,0836 €

Úroveň zásob
3680 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M10 17.0 mm PA Čierna

10326473

Cenové rozpätie
0,495 € - 0,2719 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M10 17.0 mm PP Prírodná

10326510

Cenové rozpätie
0,2412 € - 0,1263 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M10 17.0 mm PA Prírodná

10326466

Cenové rozpätie
0,495 € - 0,2719 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M8 13.0 mm PP Prírodná

10326503

Cenové rozpätie
0,2495 € - 0,1307 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M12 18.0 mm PA Čierna

10326558

Cenové rozpätie
0,5215 € - 0,2859 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M5 8.0 mm PP Prírodná

10326480

Cenové rozpätie
0,1492 € - 0,0783 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M12 18.0 mm PP Prírodná

10326527

Cenové rozpätie
0,4643 € - 0,244 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M4 6.9 mm PA Prírodná

10325124

Cenové rozpätie
0,0659 € - 0,0494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M8 13.0 mm PA Čierna

10326459

Cenové rozpätie
0,2621 € - 0,133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790