Menu Hľadať

Štandardné šesťhranné matice - plastové

Na sklade

Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.

One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.

  • Material: PC, PA, PP, PVDF, PEEK
  • Colour: Natural, Brown, Black, Light Brown, Clear
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0


Skupina SR: SR1954

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
84 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Materiál Kúpiť
0,3666 € - 0,70 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
Natural
PP
0,9858 € - 2,1613 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Natural
PVDF
0,8576 € - 1,8825 € 50 Na sklade
M5
Natural
PVDF
0,0781 € - 0,1534 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Čierna
PA
  • z/zo 5
Šesťhranná matica M16 24.0 mm PP Prírodná

10326534

Cenové rozpätie
0,70 € - 0,3666 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M6 10.0 mm PVDF Prírodná

10402122

Cenové rozpätie
2,1613 € - 0,9858 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyvinylidénfluorid
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M5 8.0 mm PVDF Prírodná

10402115

Cenové rozpätie
1,8825 € - 0,8576 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyvinylidénfluorid
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M4 7.0 mm PA Čierna

10326398

Cenové rozpätie
0,1534 € - 0,0781 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790