Menu Hľadať

Štandardné viazacie pásky

Na sklade

Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.

Skupina SR: SR1785

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
184 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Farba Minimálna pevnosť slučky v ťahu Kúpiť
0,0834 € - 0,1003 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 mm
114.7 mm
Čierna
8.0 kg
0,0962 € - 0,107 € Požiadajte o dodací termin tu
39.0 mm
150.0 mm
Čierna
0,18 € - 0,1949 € 11700 Na sklade
88.0 mm
300.0 mm
Čierna
0,12 € - 0,1336 € Požiadajte o dodací termin tu
55.0 mm
203.0 mm
Natural
0,2098 € - 0,2328 € Požiadajte o dodací termin tu
99.0 mm
340.0 mm
Natural
0,3871 € - 0,4237 € 1300 Na sklade
185.0 mm
610.0 mm
Čierna
0,7513 € - 0,8339 € 7200 Na sklade
246.0 mm
812.0 mm
Čierna
0,3019 € - 0,3276 € 8400 Na sklade
133.0 mm
450.0 mm
Natural
0,4508 € - 0,5009 € Požiadajte o dodací termin tu
220.0 mm
710.0 mm
Natural
1,8006 € - 1,8818 € 100 Na sklade
360.0 mm
1168.0 mm
Natural
0,0087 € - 0,0097 € 285700 Na sklade
25.0 mm
100.0 mm
Čierna
0,0231 € - 0,0257 € 55200 Na sklade
55.0 mm
203.0 mm
Čierna
0,0141 € - 0,0158 € 257500 Na sklade
30.0 mm
120.0 mm
Natural
0,3295 € - 0,3766 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
100.0 mm
Čierna
0,4292 € - 0,4778 € 50 Na sklade
80.0 mm
280.0 mm
Čierna
0,8109 € - 0,8989 € Požiadajte o dodací termin tu
175.0 mm
580.0 mm
Čierna
0,333 € - 0,3723 € Požiadajte o dodací termin tu
63.0 mm
230.0 mm
Natural
0,6674 € - 0,7419 € Požiadajte o dodací termin tu
166.0 mm
550.0 mm
Natural
1,5704 € - 1,6381 € Požiadajte o dodací termin tu
317.0 mm
1030.0 mm
Natural
0,0401 € - 0,0447 € Požiadajte o dodací termin tu
55.0 mm
203.0 mm
Čierna
  • z/zo 10
Viazacie pásky 13.9 mm 114.7 mm 3.6 mm PA Čierna

10113912

Cenové rozpätie
0,1003 € - 0,0834 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    114.7 mm
  • Celková šírka
    13.9 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    3.6 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    8.0 kg
Viazacie pásky 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Polyamid Čierna

10247396

Cenové rozpätie
0,107 € - 0,0962 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    39.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Viazacie pásky 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Polyamid Čierna

10247433

Cenové rozpätie
0,1949 € - 0,18 €

Úroveň zásob
11700 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    300.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    88.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Viazacie pásky 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Polyamid Prírodná

10247235

Cenové rozpätie
0,1336 € - 0,12 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    203.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    55.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Viazacie pásky 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Polyamid Prírodná

10247273

Cenové rozpätie
0,2328 € - 0,2098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    340.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    99.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Viazacie pásky 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Polyamid Čierna

10247532

Cenové rozpätie
0,4237 € - 0,3871 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    610.0 mm
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    185.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Viazacie pásky 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Polyamid Čierna

10247570

Cenové rozpätie
0,8339 € - 0,7513 €

Úroveň zásob
7200 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    812.0 mm
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    246.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Viazacie pásky 8.0 mm 450.0 mm 133.0 mm Polyamid Prírodná

10247297

Cenové rozpätie
0,3276 € - 0,3019 €

Úroveň zásob
8400 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    450.0 mm
  • Celková šírka
    8.0 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    133.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Viazacie pásky 9.0 mm 710.0 mm 220.0 mm Polyamid Prírodná

10247334

Cenové rozpätie
0,5009 € - 0,4508 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    710.0 mm
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    220.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Viazacie pásky 9.0 mm 1168.0 mm 360.0 mm Polyamid Prírodná

10247372

Cenové rozpätie
1,8818 € - 1,8006 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    1168.0 mm
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    360.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Viazacie pásky 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Polyamid Čierna

10244838

Cenové rozpätie
0,0097 € - 0,0087 €

Úroveň zásob
285700 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    25.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Viazacie pásky 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Polyamid Čierna

10244876

Cenové rozpätie
0,0257 € - 0,0231 €

Úroveň zásob
55200 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    203.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    55.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Viazacie pásky 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Polyamid Prírodná

10244333

Cenové rozpätie
0,0158 € - 0,0141 €

Úroveň zásob
257500 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    120.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    30.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Viazacie pásky 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Polyamid Čierna

10278604

Cenové rozpätie
0,3766 € - 0,3295 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    24.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Viazacie pásky 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Polyamid Čierna

10251577

Cenové rozpätie
0,4778 € - 0,4292 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    280.0 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    80.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Viazacie pásky 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Polyamid Čierna

10251614

Cenové rozpätie
0,8989 € - 0,8109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    580.0 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    175.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Viazacie pásky 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Polyamid Prírodná

10245224

Cenové rozpätie
0,3723 € - 0,333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    230.0 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    63.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Viazacie pásky 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Polyamid Prírodná

10245262

Cenové rozpätie
0,7419 € - 0,6674 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    550.0 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    166.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Viazacie pásky 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Polyamid Prírodná

10245309

Cenové rozpätie
1,6381 € - 1,5704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    1030.0 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    317.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Viazacie pásky 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Polyamid Čierna

10244913

Cenové rozpätie
0,0447 € - 0,0401 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    203.0 mm
  • Celková šírka
    3.2 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    55.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790