Menu Hľadať

Viazacie pásky 7.6 mm 300.0 mm 80.0 mm PP Čierna

This cable tie is made of black polypropylene and is resistant to chemicals such as hydrochloric acids, sodium chlorides and other basic salts. The cable tie will float to the surface of most liquids with a product moisture relatively unaffected by variations in moisture levels. This cable tie has a maximum bundle diameter of 80 mm.
Nový kód produktu:

10204030

Starý kód produktu:

1293373

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,2886 €
1000 - 9999 0,2412 €
10000 + 0,1436 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

28,86 €

100 x 0,2886 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 300.0 mm
Celková šírka 7.6 mm
Hrúbka 1.6 mm
Maximálny priemer káblového zväzku 80.0 mm
Minimálna pevnosť slučky v ťahu 23.0 kg
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polypropylén

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás