Menu Hľadať

Viazacie pásky 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Polyamid Žltá

Nový kód produktu:

10244494

Starý kód produktu:

460184-Y

6800 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,0376 €
1000 - 1999 0,036 €
2000 + 0,0338 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

3,76 €

100 x 0,0376 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 150.0 mm
Celková šírka 3.6 mm
Maximálny priemer káblového zväzku 39.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás