Menu Hľadať

Viazacie pásky 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Polyamid Prírodná

Táto štandardná viazacia páska je vhodná pre univerzálne aplikácie, kde je potrebné predmety jednoducho a rýchlo spojiť. Má triedu ohňovzdornosti UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10244692

Starý kód produktu:

460199

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,0822 €
1000 - 1999 0,0781 €
2000 - 4499 0,074 €
4500 + 0,0364 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

8,22 €

100 x 0,0822 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 300.0 mm
Celková šírka 4.8 mm
Maximálny priemer káblového zväzku 85.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás