Menu Hľadať

Viazacie pásky 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm Polyamid Prírodná

Táto štandardná viazacia páska je vhodná pre univerzálne aplikácie, kde je potrebné predmety jednoducho a rýchlo spojiť. Má triedu ohňovzdornosti UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10244708

Starý kód produktu:

460200

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,103 €
1000 - 1999 0,0979 €
2000 + 0,0928 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

10,30 €

100 x 0,103 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 310.0 mm
Celková šírka 4.8 mm
Maximálny priemer káblového zväzku 89.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás