Menu Hľadať

Viazacie pásky 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Polyamid Prírodná

This cable tie is made of natural nylon 6/6 and has a high tensile strength for more demanding application. It has a maximum cable bundle diameter of 63.0 mm.
Nový kód produktu:

10245224

Starý kód produktu:

460237

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,3723 €
1000 - 1999 0,352 €
2000 + 0,333 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

37,23 €

100 x 0,3723 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 230.0 mm
Celková šírka 12.7 mm
Maximálny priemer káblového zväzku 63.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás