Menu Hľadať

Viazacie pásky 7.6 mm 370.0 mm 110.0 mm Polyamid Čierna

Táto štandardná viazacia páska je vhodná pre univerzálne aplikácie, kde je potrebné predmety jednoducho a rýchlo spojiť. Má triedu ohňovzdornosti UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10247457

Starý kód produktu:

461188

10100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,2721 €
1000 + 0,249 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

27,21 €

100 x 0,2721 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 370.0 mm
Celková šírka 7.6 mm
Maximálny priemer káblového zväzku 110.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás