Menu Hľadať

Viazacie pásky 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Polyamid Čierna

Táto viazacia páska je vyrobená z čierneho polyamidu 6.6 s nerezovým zubom. ‌Nemagnetický oceľový zub odolný proti korózii je pevne zakotvený vo vnútri telesa káblovej pásky pre bezpečnostné zamknutie Môže sa používať pri prevádzkovej teplote od -40 °C do + 85 °C a má triedu horľavosti UL94 V2.
Nový kód produktu:

10278710

Starý kód produktu:

495198

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 199 0,4216 €
200 - 499 0,4139 €
500 - 999 0,406 €
1000 + 0,3982 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

42,16 €

100 x 0,4216 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 290.0 mm
Celková šírka 4.8 mm
Maximálny priemer káblového zväzku 78.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás