Menu Hľadať

Viazacie pásky 4.8 mm 360.0 mm 102.0 mm Polyamid Čierna

Táto viazacia páska je vyrobená z čierneho polyamidu 6.6 s nerezovým zubom. ‌Nemagnetický oceľový zub odolný proti korózii je pevne zakotvený vo vnútri telesa káblovej pásky pre bezpečnostné zamknutie Môže sa používať pri prevádzkovej teplote od -40 °C do + 85 °C a má triedu horľavosti UL94 V2.
Nový kód produktu:

10278727

Starý kód produktu:

495200

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 199 0,4731 €
200 - 499 0,4654 €
500 - 999 0,4575 €
1000 + 0,4498 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

47,31 €

100 x 0,4731 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 360.0 mm
Celková šírka 4.8 mm
Maximálny priemer káblového zväzku 102.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás