Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Skupina SR: SR1785
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Farba | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0312 € - 0,0346 € | 19000 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Modrá
|
|
||
0,0635 € - 0,0706 € | 6200 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Modrá
|
|
||
0,0312 € - 0,0346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zelená
|
|
||
0,0635 € - 0,0706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zelená
|
|
||
0,0312 € - 0,0346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Červená
|
|
||
0,0635 € - 0,0706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Červená
|
|
||
0,0338 € - 0,0375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Strieborná farba
|
|
||
0,069 € - 0,0767 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Strieborná farba
|
|
||
0,0312 € - 0,0346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Žltá
|
|
||
0,0635 € - 0,0706 € | 5900 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Žltá
|
|
||
0,0606 € - 0,0672 € | 9800 Na sklade |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Modrá
|
|
||
0,297 € - 0,3304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Modrá
|
|
||
0,0606 € - 0,0672 € | 800 Na sklade |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zelená
|
|
||
0,0729 € - 0,1464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.677 in
68.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Čierna
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
0,6149 € - 0,7362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.299 in
160.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Čierna
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
0,0338 € - 0,0376 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Modrá
|
|
||
0,297 € - 0,3304 € | 4300 Na sklade |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Červená
|
|
||
0,297 € - 0,3304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Zelená
|
|
||
0,0606 € - 0,0672 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Červená
|
|
||
0,4498 € - 0,4731 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Čierna
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.