Menu Hľadať

Držiak cedúľ 70.0 mm 33.0 mm Akryl Priehľadná

This clear acrylic display holder is available with an adhesive base and is ideal for use in point of sale or retail display applications.
Nový kód produktu:

10379929

Starý kód produktu:

464736

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 3,8068 €
500 + 2,2032 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

190,34 €

50 x 3,8068 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Priehľadná
Materiál Akryl
Typ Držiak cedúľ
Spôsob montáže Lepidlo
Celková výška 25.0 mm
Celková dĺžka 70.0 mm
Celková šírka 33.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás