Menu Hľadať

Stojany na tlačené materiály

Na sklade

Display Holders are available with or without an adhesive base to hold print materials for marketing and other displays effectively. It is easy to install and remove, as well as being durable and long-lasting. It is designed to hold brochures, flyers, and promotional materials. Keeping them organised and displayed beautifully.

  • Material: PVC, Steel, Plastic, PP, ABS, Polystyrene, Acrylic, PET
  • Colour: Clear, White, Natural

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
11 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Spôsob montáže Kúpiť
3,5281 € - 4,2133 € Požiadajte o dodací termin tu
210.0 mm
Bez lepenia
57,5725 € - 66,3928 € 1 Na sklade
25.0 m
1,6911 € - 2,9146 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
Bez lepenia
0,5087 € - 0,5087 € 11400 Na sklade
11.5 mm
Bez lepenia
0,0667 € - 0,0775 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 mm
0,0603 € - 0,0724 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 m
0,6458 € - 0,7537 € Požiadajte o dodací termin tu
148.0 mm
Bez lepenia
1,9972 € - 5,9088 € 739 Na sklade
70.0 mm
Lepidlo
0,8732 € - 1,0263 € Požiadajte o dodací termin tu
210.0 mm
Bez lepenia
0,7128 € - 0,828 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
Lepidlo
3,1053 € - 6,5212 € Požiadajte o dodací termin tu
1000.0 mm
Lepidlo
Držiak cedúľ 210.0 mm 105.0 mm PVC Prírodná

10394793

Cenové rozpätie
4,2133 € - 3,5281 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    Držiak cedúľ
  • Spôsob montáže
    Bez lepenia
  • Celková výška
    108.5 mm
Držiak cedúľ 25.0 m Oceľ

10394359

Cenové rozpätie
66,3928 € - 57,5725 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ
    Retiazka
  • Priemer guľky
    3.6 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Držiak cedúľ 70.0 mm 23.0 mm Akryl Priehľadná

10379912

Cenové rozpätie
2,9146 € - 1,6911 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Akryl
  • Typ
    Držiak cedúľ
  • Spôsob montáže
    Bez lepenia
  • Celková výška
    25.0 mm
Držiak cedúľ 11.5 mm Polyetylén LD Priehľadná

10394182

Cenové rozpätie
0,5087 € - 0,5087 €

Úroveň zásob
11400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Typ
    Držiak cedúľ
  • Spôsob montáže
    Bez lepenia
  • Celková výška
    39.4 mm
Držiak cedúľ 3.6 mm Oceľ

10394366

Cenové rozpätie
0,0775 € - 0,0667 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ
    Spojka
  • Priemer guľky
    3.2 mm
  • Commodity Code
    7315890000
Držiak cedúľ 25.0 m Oceľ Prírodná

10394946

Cenové rozpätie
0,0724 € - 0,0603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ
    Spojka
  • Priemer guľky
    2.4 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Držiak cedúľ 148.0 mm PVC Priehľadná

10394427

Cenové rozpätie
0,7537 € - 0,6458 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    Držiak cedúľ
  • Spôsob montáže
    Bez lepenia
  • Celková výška
    75.0 mm
Držiak cedúľ 70.0 mm 23.0 mm Akryl Priehľadná

10379905

Cenové rozpätie
5,9088 € - 1,9972 €

Úroveň zásob
739 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Akryl
  • Typ
    Držiak cedúľ
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    25.0 mm
Držiak cedúľ 210.0 mm PVC Priehľadná

10394410

Cenové rozpätie
1,0263 € - 0,8732 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    Držiak cedúľ
  • Spôsob montáže
    Bez lepenia
  • Celková výška
    75.0 mm
Držiak cedúľ 60.0 mm 27.0 mm ABS Biela

10394199

Cenové rozpätie
0,828 € - 0,7128 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    ABS
  • Typ
    Držiak cedúľ
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    21.0 mm
Držiak cedúľ 1000.0 mm PVC Priehľadná

10394380

Cenové rozpätie
6,5212 € - 3,1053 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    Držiak cedúľ
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    30.0 mm