Menu Hľadať

Držiak cedúľ 148.0 mm PVC Priehľadná

This clip on shelf talker is manufactured from clear extruded PVC, and can be used in retail display or point of sale applications.
Nový kód produktu:

10394427

Starý kód produktu:

496885

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 499 0,7209 €
500 + 0,6177 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

7,21 €

10 x 0,7209 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Priehľadná
Materiál PVC
Typ Držiak cedúľ
Spôsob montáže Bez lepenia
Celková výška 75.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás